Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2018 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
YJKP (m) - Servo press kit, Modular system
Спецификация
8058596 YJKP-0.8-100-AX-M-5
TNR
№ изделия
8058596
TYP
Тип
YJKP
INFO
Доступно до
Информация
2018-12-31
PRE
Press capacity
kN
HUB
Stroke
mm
HUBST
Выдвинутое положение
mm
Введите значение для HUBST
Выдвинутое положение
mm
cm
inch
ft
ANB
Motor attachment position
MES
Measuring unit
BRE
Brake
LEI
Cable length
m
LAX1
336.1 mm
LAX2
55 mm
M
Резьба
M10x1.25
ML
22 mm
SR
60 mm
SL
78.0 mm
EL
35.5 mm
TG
32.5 mm
RT
Резьба
M6
LPX1
178.5 mm
LPX2
220.4 mm
B1
60 mm
B2
34 mm
H1
157.0 mm
CNSMASSEXACT
Вес
3.171 kg