Catalog navigation
CAD Model seçimi
Discontinued product
Product discontinued since 31 Ara 2018. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
YJKP (m) - Servo press kit, Modular system
Malzeme listesi
8058596 YJKP-0.8-100-AX-M-5
TNR
Ürün numarası
8058596
TYP
Tip
YJKP
INFO
Yürürlükte kalma tarihi
Information
2018-12-31
PRE
Press capacity
kN
HUB
Stroke
mm
HUBST
Uzatılmış pozisyon
mm
Enter value for HUBST
Uzatılmış pozisyon
mm
cm
inch
ft
ANB
Motor attachment position
MES
Measuring unit
BRE
Brake
LEI
Cable length
m
LAX1
336.1 mm
LAX2
55 mm
M
Diş
M10x1.25
ML
22 mm
SR
60 mm
SL
78.0 mm
EL
35.5 mm
TG
32.5 mm
RT
Diş
M6
LPX1
178.5 mm
LPX2
220.4 mm
B1
60 mm
B2
34 mm
H1
157.0 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
3.171 kg