Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
CMSX - Posicionador
Lista de materiales
3929369 CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
TNR
Número de artículo
TYP
Tipo
INFO
Válido hasta
Información
B1
105.800 mm
B2
30.000 mm
B3
17.000 mm
B4
8.000 mm
B5
0.500 mm
D1
mm
D2
50.000 mm
D3
35.000 mm
D4
Rosca
G1/8
H1
85.800 mm
H2
mm
H3
mm
H4
40.500 mm
H5
20.500 mm
H6
13.500 mm
H7
5.500 mm
L1
200.000 mm
L2
mm
L3
164.000 mm
W1
45.000 mm
SW1
Ancho de la boca de la llave
25.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.970 kg