magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
3929369 CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
Festo
제품
제어 기술
Positioning controllers
프로세스 오토메이션용 포지셔너
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/c_tech/pos_s_r/pos_pa/cmsx_asmtab.prj},{NB=3929369 CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A},{TNR=3929369},{TYP=CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A},{INFO=},{B1=105.800},{B2=30.000},{B3=17.000},{B4=8.000},{B5=0.500},{D1=18.000},{D2=50.000},{D3=35.000},{D4=G1/8},{H1=85.800},{H2=19.000},{H3=11.000},{H4=40.500},{H5=20.500},{H6=13.500},{H7=5.500},{L1=200.000},{L2=4.000},{L3=164.000},{W1=45.000},{SW1=25.000},{CNSMASSEXACT=0.970},{PPATH=assemblies/cmsx_asmtpl.prj},{ZDG=4.000},{ZL=50.000},{BD=2.900},{BL=19.000},{GSD=3.000},{GSL=5.000},{POS=0},{EOLDATE=},{GTIN=4052568273781}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
CMSX - 포지셔너
BOM
3929369 CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
TNR
Part Number
3929369
3929369
TYP
Type
CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
INFO
유효 기간
정보
B1
105.800
mm
B2
30.000
mm
B3
17.000
mm
B4
8.000
mm
B5
0.500
mm
D1
18.000
18.000
mm
D2
50.000
mm
D3
35.000
mm
D4
나사산
G1/8
H1
85.800
mm
H2
19.000
19.000
mm
H3
11.000
11.000
mm
H4
40.500
mm
H5
20.500
mm
H6
13.500
mm
H7
5.500
mm
L1
200.000
mm
L2
4.000
4.000
mm
L3
164.000
mm
W1
45.000
mm
SW1
플랫 전체 폭
25.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.970
kg
GTIN
4052568273781
4052568273781
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청