Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 30.04.2024 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
KRP - Anschlussleitung
Stückliste
165612 KRP-1-24-2,5
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
INFO
Gültig bis
Information
2024-04-30
B1
9.800 mm
D1
3.500 mm
H1
16.400 mm
H2
12.000 mm
L1
mm
L2
28.300 mm
L3
18.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
EOLDATE
30.04.2024