Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 30 apr 2024. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
KRP - linea di connessione
Lista materiale
165612 KRP-1-24-2,5
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
INFO
Valido fino al
Informazioni
2024-04-30
B1
9.800 mm
D1
3.500 mm
H1
16.400 mm
H2
12.000 mm
L1
mm
L2
28.300 mm
L3
18.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg
EOLDATE
30.04.2024