Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2024年4月30日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
KRP - 连接电缆
明细表
165612 KRP-1-24-2,5
TNR
产品代号
TYP
型号
INFO
有效期
信息
2024-04-30
B1
9.800 mm
D1
3.500 mm
H1
16.400 mm
H2
12.000 mm
L1
mm
L2
28.300 mm
L3
18.000 mm
CNSMASSEXACT
重量
kg
EOLDATE
30.04.2024
GTIN
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型