Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
KMV - Steckdosenleitung
Stückliste
30940 KMV-1-230AC-2,5
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
B1
21.000 mm
D1
6.000 mm
D2
M3
H1
28.500 mm
H2
23.000 mm
H3
2.000 mm
L1
mm
L2
50.000 mm
L3
43.000 mm
L4
28.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg