Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
KMV - conector tipo zócalo con cable
Lista de materiales
30940 KMV-1-230AC-2,5
TNR
Número de artículo
TYP
Tipo
B1
21.000 mm
D1
6.000 mm
D2
M3
H1
28.500 mm
H2
23.000 mm
H3
2.000 mm
L1
mm
L2
50.000 mm
L3
43.000 mm
L4
28.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg