Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
KMV - Gniazdo wtykowe z kablem
Lista materiałowa
30940 KMV-1-230AC-2,5
TNR
Numer części
TYP
Typ
B1
21.000 mm
D1
6.000 mm
D2
M3
H1
28.500 mm
H2
23.000 mm
H3
2.000 mm
L1
mm
L2
50.000 mm
L3
43.000 mm
L4
28.000 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
kg