Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 5
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
KMV - Soket çeşitleri
Malzeme listesi
30940 KMV-1-230AC-2,5
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
B1
21.000 mm
D1
6.000 mm
D2
M3
H1
28.500 mm
H2
23.000 mm
H3
2.000 mm
L1
mm
L2
50.000 mm
L3
43.000 mm
L4
28.000 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
kg