magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
1310180 DHWS-25-A
Festo
제품
기계적 그립퍼
기계적 그립퍼
각도 그립퍼
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/gripper/gripper/a_gripp/dhws_asmtab.prj},{NB=1310180 DHWS-25-A---(0)},{TNR=1310180},{TYP=DHWS-25-A},{GR=25},{ROT=0},{B1=29.500},{B2=0.000},{B3=8.750},{B4=5.000},{D1=3.000},{D2=3.200},{D3=7.000},{D4=3.300},{D5=9.000},{D6=M4},{D7=7.000},{D8=5.300},{EE=M5},{H1=100.000},{H2=84.000},{H3=57.000},{H4=83.700},{H5=5.500},{H6=19.200},{H7=8.800},{H8=11.000},{H9=7.500},{H10=11.800},{H11=31.000},{H12=9.000},{T1=1.600},{T2=6.400},{T3=4.500},{T4=21.000},{T5=3.000},{L1=44.000},{L2=25.000},{L3=22.200},{L4=26.000},{L5=10.000},{L6=13.000},{W1=18.000},{W2=3.000},{PPATH=assemblies/dhws_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.2580},{GTIN=4052568229689}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DHWS - 각도 그립퍼
BOM
1310180 DHWS-25-A
TNR
Part Number
1310180
1310180
TYP
Type
DHWS-25-A
DHWS-25-A
ROT
회정 각도
B1
29.500
29.500
mm
B2
0.000
0.000
mm
B3
8.750
8.750
mm
B4
5.000
5.000
mm
D1
3.000
3.000
mm
D2
3.200
3.200
mm
D3
7.000
7.000
mm
D4
3.300
3.300
mm
D5
9.000
9.000
mm
D6
M4
M4
D7
7.000
7.000
mm
D8
5.300
5.300
mm
EE
M5
M5
H1
100.000
100.000
mm
H2
84.000
84.000
mm
H3
57.000
57.000
mm
H4
83.700
83.700
mm
H5
5.500
5.500
mm
H6
19.200
19.200
mm
H7
8.800
8.800
mm
H8
11.000
11.000
mm
H9
7.500
7.500
mm
H10
11.800
11.800
mm
H11
31.000
31.000
mm
H12
9.000
9.000
mm
T1
1.600
1.600
mm
T2
6.400
6.400
mm
T3
4.500
4.500
mm
T4
21.000
21.000
mm
T5
3.000
3.000
mm
L1
44.000
44.000
mm
L2
25.000
25.000
mm
L3
22.200
22.200
mm
L4
26.000
26.000
mm
L5
10.000
10.000
mm
L6
13.000
13.000
mm
W1
18.000
mm
W2
3.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.2580
0.2580
kg
GTIN
4052568229689
4052568229689
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청