magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
535855 HGPL-25-80-A
Festo
제품
기계적 그립퍼
기계적 그립퍼
수평 그립퍼
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2016. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
HGPL-B - 수평 그립퍼
Festo
24.08.2023
{festo/parts_cat/gripper/gripper/p_gripp/hgpl_sbl_tab.prj},{NB=535855 HGPL-25-80-A---(asm_0)},{TNR=535855},{TYP=HGPL-25-80-A},{INFO=2016-12-31},{KDM=25},{HUB=80},{HUBST=0},{B1=80},{B2=60.0},{B3=65},{B4=4.5},{B5=7.0},{B6=38},{D1=M6},{D2=5.1},{D3=7},{D4=M5},{D5=9},{D8=10.0},{D9=8},{D10=M5},{EE=M5},{E1=M5},{H1=50.0},{H2=49.0},{H3=18},{H4=1.9},{H5=1.4},{H6=0},{H7=18.0},{H8=20},{H9=30.0},{L1=206.0},{L2=100},{L3=60},{L4=184},{L5=24},{L7=11.0},{L8=14},{L9=20.0},{L10=10},{L11=17.5},{L12=20.0},{T1=12.5},{T2=1.6},{T3=2.1},{T4=8.5},{T5=7},{T7=17},{T9=1},{PPATH=hgpl/assemblies/hgpl_sbl.prj},{CNSMASSEXACT=2.2000},{EOLDATE=31.12.2016},{GTIN=4052568169442}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
HGPL - 수평 그립퍼
BOM
535855 HGPL-25-80-A
TNR
Part Number
535855
535855
TYP
Type
HGPL-25-80-A
HGPL-25-80-A
INFO
유효 기간
정보
2016-12-31
KDM
피스톤 직경
25
25
mm
HUB
80
80
mm
HUBST
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
B1
80
80
mm
B2
60.0
60.0
mm
B3
65
65
mm
B6
38
38
mm
D1
나사산
M6
M6
D2
5.1
5.1
mm
D3
7
7
mm
D4
나사산
M5
M5
D5
9
9
mm
D8
10.0
10.0
mm
D9
8
8
mm
D10
나사산
M5
M5
EE
나사산
M5
M5
E1
나사산
M5
M5
H1
50.0
50.0
mm
H2
49.0
49.0
mm
H3
18
18
mm
H4
1.9
1.9
mm
H5
1.4
1.4
mm
H6
0
0
mm
H7
18.0
18.0
mm
H8
20
20
mm
H9
30.0
30.0
mm
L1
206.0
206.0
mm
L2
100
100
mm
L3
60
60
mm
L4
184
184
mm
L5
24
24
mm
L7
11.0
11.0
mm
L8
14
14
mm
L9
20.0
20.0
mm
L10
10
10
mm
L11
17.5
17.5
mm
L12
20.0
20.0
mm
T1
12.5
12.5
mm
T2
1.6
1.6
mm
T3
2.1
2.1
mm
T4
8.5
8.5
mm
T5
7
7
mm
T7
17
17
mm
T9
1
mm
CNSMASSEXACT
중량
2.2000
2.2000
kg
GTIN
4052568169442
4052568169442
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청