magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
187872 HGPP-16-A-G2---(0)
Festo
제품
기계적 그립퍼
기계적 그립퍼
수평 그립퍼
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/gripper/gripper/p_gripp/hgpp_asmtab.prj},{NB=187872 HGPP-16-A-G2---(0)},{TNR=187872},{VERS=16},{LHUB=5.000},{HSTDEF=0.000},{B1=42.000},{B10=6.000},{B11=26.000},{B2=30.500},{B3=8.500},{B4=32.000},{B5=10.000},{B6=16.000},{B7=32.000},{BS=9.410},{D10=180.000},{D11=120.000},{D1N=4.000},{D2=3.300},{D3=3.000},{D4N=3.000},{D5=2.500},{D6N=2.000},{D7N=3.000},{D8=12.100},{D9=8.500},{DSS=4.000},{EE1N=5.000},{EEN=5.000},{H1=42.500},{H10=0.200},{H16=3.400},{H17=8.000},{H2=40.900},{H20=32.650},{H3=8.300},{H4=6.800},{H5=3.000},{H6=5.000},{H7=37.100},{HSS=9.250},{JH=13.000},{L1=98.000},{L10=11.500},{L11=24.000},{L12=6.500},{L2=88.000},{L3=86.000},{L4=76.000},{L5=6.500},{L6=40.000},{L7=6.000},{L8=12.000},{L9=17.500},{LS1=55.000},{HUBST=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
HGPP - 수평 그립퍼
BOM
187872 HGPP-16-A-G2---(0)
TNR
Part Number
187872
187872
TYP
Type
HGPP-16-A-G2
HGPP-16-A-G2
HUBST
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
B1
42.000
42.000
mm
B2
30.500
30.500
mm
B3
8.500
8.500
mm
B4
32.000
32.000
mm
B5
10.000
10.000
mm
B6
16.000
16.000
mm
B7
32.000
32.000
mm
D1
M4
M4
D2
3.300
3.300
mm
D3
3.000
3.000
mm
D4
M3
M3
D5
2.500
2.500
mm
D6
M2
D7
M3
M3
D8
12.100
12.100
mm
EE
M5
M5
EE1
M5
M5
D9
8.500
8.500
mm
H1
42.500
42.500
mm
H2
40.900
40.900
mm
H3
8.300
8.300
mm
H4
6.800
6.800
mm
H5
3.000
3.000
mm
H6
5.000
5.000
mm
H7
37.100
37.100
mm
L1
98.000
98.000
mm
L2
88.000
88.000
mm
L3
86.000
86.000
mm
L4
76.000
76.000
mm
L5
6.500
6.500
mm
L6
40.000
40.000
mm
L7
6.000
6.000
mm
L8
12.000
12.000
mm
L9
17.500
17.500
mm
T1
10.000
10.000
mm
T2
19.500
19.500
mm
T3
7.000
7.000
mm
T4
8.000
8.000
mm
T5
6.000
6.000
mm
T6
4.500
4.500
mm
T7
6.000
6.000
mm
T8
5.000
5.000
mm
T9
1.300
1.300
CNSMASSEXACT
중량
0.3170
0.3170
kg
GTIN
4052568148317
4052568148317
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청