magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
563909 HGRT-25-A-G2
Festo
제품
기계적 그립퍼
기계적 그립퍼
반경 그립퍼
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/gripper/gripper/r_gripp/hgrt_asmtab.prj},{NB=563909 HGRT-25-A-G2---(0)},{TNR=563909},{GR=25},{B1=35.000},{B2=23.000},{B3=7.000},{B4=0.200},{B5=7.000},{B6=12.500},{D1=9.000},{D2=9.400},{D3=9.000},{D4=5.100},{D9=6.400},{D12=6.000},{H1=120.000},{H2=99.000},{H3=42.500},{H4=59.300},{H5=53.500},{H6=19.500},{H7=0.000},{H8=76.500},{H9=39.000},{H10=47.000},{H11=47.000},{H12=7.600},{H13=14.000},{H14=6.000},{H15=1.900},{L1=61.100},{L2=39.000},{L3=22.000},{L4=42.000},{L5=11.000},{L6=61.200},{L8=39.000},{L9=41.000},{L10=33.000},{L11=54.000},{L12=11.000},{T1=2.100},{T2=10.000},{T3=5.000},{T4=4.500},{T5=6.000},{T6=5.800},{T7=5.100},{T8=2.100},{T9=10.000},{T10=4.500},{T11=5.500},{T12=0.000},{T13=1.200},{W1=90.000},{W2=1.000},{JST=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
HGRT - 반경 그립퍼
BOM
563909 HGRT-25-A-G2
TNR
Part Number
563909
563909
TYP
Type
HGRT-25-A-G2
HGRT-25-A-G2
JST
Jaw position
closed
open
closed
open
B1
35.000
35.000
mm
B2
23.000
23.000
mm
B3
7.000
7.000
mm
B4
0.200
mm
B5
7.000
7.000
mm
B6
12.500
12.500
mm
D1
9.000
9.000
mm
D2
9.400
9.400
mm
D3
9.000
9.000
mm
D4
5.100
5.100
mm
D5
M6
M6
D6
M8
M8
D7
M5
M5
D8
M6
M6
D9
6.400
6.400
mm
D10
M3
M3
D12
6.000
6.000
mm
EE
M5
M5
E1
M3
M3
E2
M3
M3
E3
M3
M3
H1
120.000
120.000
mm
H2
99.000
99.000
mm
H3
42.500
42.500
mm
H4
59.300
59.300
mm
H5
53.500
53.500
mm
H6
19.500
19.500
mm
H7
0.000
0.000
mm
H8
76.500
76.500
mm
H9
39.000
39.000
mm
H10
47.000
47.000
mm
H11
47.000
47.000
mm
H12
7.600
7.600
mm
H13
14.000
14.000
mm
H14
6.000
6.000
mm
H15
1.900
1.900
mm
L1
61.100
61.100
mm
L2
39.000
39.000
mm
L3
22.000
22.000
mm
L4
42.000
42.000
mm
L5
11.000
11.000
mm
L6
61.200
61.200
mm
L8
39.000
39.000
mm
L9
41.000
41.000
mm
L10
33.000
33.000
mm
L11
54.000
54.000
mm
L12
11.000
11.000
mm
T1
2.100
2.100
mm
T2
10.000
10.000
mm
T3
5.000
5.000
mm
T4
4.500
4.500
mm
T5
6.000
6.000
mm
T6
5.800
5.800
mm
T7
5.100
5.100
mm
T8
2.100
2.100
mm
T9
10.000
10.000
mm
T10
4.500
4.500
mm
T11
5.500
5.500
mm
T12
0.000
0.000
mm
T13
1.200
mm
W1
90.000
mm
W2
1.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.610
0.610
kg
GTIN
4052568211097
4052568211097
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청