magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
2095360 HPVS-14-20-A---(0 0)
Festo
제품
기계적 그립퍼
급송 분리기
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/gripper/isolator/hpvs_asmtab.prj},{NB=2095360 HPVS-14-20-A---(0_0)},{TNR=2095360},{TYP1=HPVS-14-$HUB.-A},{HUB=20},{HUBST=0},{ZBH=0},{L1=40.000},{L2=25.000},{L3=20.000},{L4=10.000},{L6=18.000},{L7=4.500},{B1=19.000},{B2=9.500},{B3=0.200},{B4=1.600},{B5=4.600},{B6=5.000},{B7=12.000},{H1=122.500},{H2=82.500},{H3=40.500},{H4=6.500},{H5=19.000},{H6=14.000},{H7=10.000},{H8=5.000},{H9=20.000},{H10=13.000},{H11=25.500},{H13=5.000},{H20=36.000},{D1=4.200},{D2=7.000},{D3=5.000},{D4=7.400},{D5=5.000},{D6=5.000},{HS=8.000},{HS1=20.000},{BS=22.000},{DS=8.000},{ZBHTYP=ZBH-7},{PPATH=assemblies/hpvs_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.183},{GTIN=4052568251314}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
HPVS - 공급 분리기
BOM
2095360 HPVS-14-20-A---(0_0)
TNR
Part Number
2095360
2095360
TYP
Type
HPVS-14-20-A
HPVS-14-20-A
HUB
행정거리
20.000
20.000
mm
HUBST
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
ZBH
Zentrierhuelsen
without
with
without
with
L1
40.000
40.000
mm
L2
25.000
25.000
mm
L3
20.000
20.000
mm
L4
10.000
10.000
mm
L6
18.000
18.000
mm
L7
4.500
4.500
mm
B1
19.000
19.000
mm
B2
9.500
9.500
mm
B3
0.200
mm
B4
1.600
1.600
mm
B5
4.600
4.600
mm
B6
5.000
5.000
mm
B7
12.000
12.000
mm
H1
122.500
122.500
mm
H2
82.500
82.500
mm
H3
40.500
40.500
mm
H4
6.500
6.500
mm
H5
19.000
19.000
mm
H6
14.000
14.000
mm
H7
10.000
10.000
mm
H8
5.000
5.000
mm
H9
20.000
20.000
mm
H10
13.000
13.000
H11
25.500
25.500
mm
H13
5.000
5.000
mm
D1
4.200
4.200
mm
D2
7.000
7.000
mm
D3
5.000
5.000
mm
D4
7.400
7.400
mm
D5
5.000
mm
D6
5.000
5.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.183
0.183
kg
GTIN
4052568251314
4052568251314
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청