Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Product to be discontinued on 31.12.2026. Please do not use for new projects.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 554
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
EMMS-AS - Servomotor
Stückliste
1550987 EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
INFO
Gültig bis
Information
2026-12-31
B1
mm
B2
mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
VER
mm
VERS
mm
A
mm
DP
0 mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
0 mm
L6
0.0 mm
L7
0.0 mm
L8
0.00 mm
H
0 mm
H1
0 mm
H2
0 mm
D1
0.0 mm
D2
0.00 mm
D3
0.00 mm
D4
0.0 mm
D5
0.0 mm
M
MA
0.000 mm
M1
M1A
0.000 mm
GTIN
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen