magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
185941 DSM-10-180-P-FW
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
쿠션 부품용 액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/acc_cush/dsm_asmtab.prj},{NB=185941 DSM-10-180-P-FW---(90)},{TNR=185941},{TYP=DSM-10-180-P-FW},{ASEMB=0.000},{VERS=3.000},{CRCL=0.000},{ROT=90},{ROTR=90.000},{KG=10.000},{B1=15.900},{B2=38.000},{B3=47.000},{B4=26.000},{D1=10.000},{D2=11.000},{D3=19.000},{D4=4.300},{D5=M 4},{D6=M 3},{D7=62.000},{D8=46.400},{D9=4.500},{D91=0.000},{D10=30},{D11=M 3},{D12=3.400},{D13=21.000},{D14=M 2,5},{D18=0.000},{EE=M 3},{L1=53.000},{L2=41.400},{L3=9.600},{L4=2.000},{L5=14.300},{L6=28.400},{L7=8.000},{L8=7.500},{L9=4.000},{L10=3.000},{L11=1.600},{T1=5.000},{T2=0.000},{T3=0.000},{SW=4.500},{ROT1=$SWKL1.,[0:$SWKL1.]},{ROT2=$SWKL1.,[0:$SWKL.]},{SWKL=180.000},{PPATH=templates/dsm_p_fw_asmtpl.prj},{GTIN=4052568146306}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DSM - 반-회전 드라이브
BOM
185941 DSM-10-180-P-FW
TNR
Part Number
185941
185941
TYP
Type
DSM-10-180-P-FW
DSM-10-180-P-FW
ROT
회정 각도
°
B1
15.900
15.900
mm
B2
38.000
38.000
mm
B3
47.000
47.000
mm
B4
26.000
26.000
mm
D1
10.000
10.000
mm
D2
11.000
11.000
mm
D3
19.000
19.000
mm
D4
4.300
4.300
mm
D5
M 4
M 4
D6
M 3
M 3
D7
62.000
62.000
mm
D8
46.400
46.400
mm
D9
4.500
4.500
mm
D91
0.000
0.000
mm
D10
30
30
D11
M 3
M 3
D12
3.400
3.400
mm
D13
21.000
21.000
mm
D14
M 2,5
M 2,5
D18
0.000
0.000
mm
EE
M 3
L1
53.000
53.000
mm
L2
41.400
41.400
mm
L3
9.600
9.600
mm
L4
2.000
mm
L5
14.300
14.300
mm
L6
28.400
28.400
mm
L7
8.000
8.000
mm
L8
7.500
7.500
mm
L9
4.000
4.000
mm
L10
3.000
3.000
mm
L11
1.600
1.600
mm
T1
5.000
5.000
mm
T2
0.000
0.000
mm
T3
0.000
mm
SW
4.500
4.500
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.150
0.150
kg
GTIN
4052568146306
4052568146306
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청