magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
566208 DSM-25-270-P1-FW-A-B--(0)
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
쿠션 부품용 액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/acc_cush/dsm_b_asmtab.prj},{NB=566208 DSM-25-270-P1-FW-A-B--(0)},{TNR=566208},{DIN912D=5.000},{DIN912L=20.000},{AN=72.200},{D1N=10.000},{BG=4.000},{SIZE=2.000},{KG=25.000},{VERS=2.000},{RR=22.050},{RRX=17.250},{RRY=13.740},{RRB=5.400},{D1NDM=6.000},{D2=20.000},{D3NDM=9.728},{D4NDM=6.000},{D5=30.000},{D6NDM=10.000},{D6P=1.000},{D7NDM=2.000},{D8=20.000},{D9NDM=9.728},{D10=106.000},{D11NDM=5.000},{D12=5.500},{D13=35.000},{D14=8.600},{D15=46.000},{EENDM=5.000},{H1=0.000},{J1=65.000},{J2=40.000},{J3=41.500},{J4=7.500},{J5=4.500},{J6=0.000},{J7=28.000},{J8=19.500},{J9=4.000},{J10=3.000},{J11=16.500},{L1=83.000},{L2=90.000},{L3=15.200},{L4=17.000},{L5=64.000},{L6=6.500},{N1=0.000},{T1=8.000},{T2=10.000},{T3=8.000},{ROT=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DSM-..-B - 반-회전 드라이브
BOM
566208 DSM-25-270-P1-FW-A-B--(0)
TNR
Part Number
566208
566208
TYP
Type
DSM-25-270-P1-FW-A-B
DSM-25-270-P1-FW-A-B
ROT
회정 각도
°
AN
72.200
72.200
mm
KG
25.000
25.000
mm
RR
22.050
22.050
mm
D1
나사산
M6
M6
D2
20.000
20.000
mm
D3
나사산
G1/8
G1/8
D4
나사산
M6
M6
D5
30.000
30.000
mm
D6
나사산
M10x1
M10x1
D7
나사산
M2
M2
D8
20.000
20.000
mm
D9
나사산
G1/8
G1/8
D10
106.000
106.000
mm
D11
나사산
M5
M5
D12
5.500
5.500
mm
D13
35.000
35.000
mm
D14
8.600
8.600
mm
D15
46.000
46.000
mm
EE
나사산
M5
M5
H1
0.000
0.000
mm
J1
65.000
65.000
mm
J2
40.000
40.000
mm
J3
41.500
41.500
mm
J4
7.500
7.500
mm
J5
4.500
4.500
mm
J6
0.000
0.000
mm
J7
28.000
28.000
mm
J8
19.500
19.500
mm
J9
4.000
4.000
mm
J10
3.000
3.000
mm
J11
16.500
16.500
mm
L1
83.000
83.000
mm
L2
90.000
90.000
mm
L3
15.200
15.200
mm
L4
17.000
17.000
mm
L5
64.000
64.000
mm
L6
6.500
6.500
mm
N1
0.000
0.000
mm
T1
8.000
8.000
mm
T2
10.000
10.000
mm
T3
8.000
8.000
mm
SW1
13.000
13.000
mm
SW2
4.000
4.000
mm
SW3
13.000
13.000
mm
SW4
6.000
6.000
mm
SW5
3.000
3.000
mm
W1
6.000
6.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.74000
0.74000
kg
GTIN
4052568213473
4052568213473
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청