Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
CRSBN - トラニオン金具
部品表
552904 CRSBN
TNR
部品番号
552904
TYP
形式
CRSBN
BG
サイズ
20/25
AB
7 mm
AH
35 mm
AT
4 mm
CM
38.1 mm
L1
8 mm
L2
40 mm
L3
55 mm
MR
12 mm
TG1
24 mm
TG2
20 mm
UK
50.1 mm
DIN439B
B-M22x1.5-A2-70
CNSMASSEXACT
質量
0.228 kg
GTIN
4052568095604
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)