Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
CRSBN - 耳轴安装件
明细表
552904 CRSBN
TNR
产品代号
552904
TYP
型号
CRSBN
BG
尺寸
20/25
AB
7 mm
AH
35 mm
AT
4 mm
CM
38.1 mm
L1
8 mm
L2
40 mm
L3
55 mm
MR
12 mm
TG1
24 mm
TG2
20 mm
UK
50.1 mm
DIN439B
B-M22x1.5-A2-70
CNSMASSEXACT
重量
0.228 kg
GTIN
4052568095604
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型