magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
6524 SGA-M16
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
피스톤 로드 부착물
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/pirod_att/sga.prj},{NB=6524 SGA-M16},{TNR=6524},{TYP=SGA-M16},{KSG=M16},{B1=4.300},{B2=40.000},{B3=35.000},{CE=108.000},{CK=16.000},{CM=21.000},{CV=21.000},{D1=24.000},{KK=M 16},{KKNDR=16.000},{KKP=2.000},{L2=65.000},{L3=62.000},{L4=14.000},{LE=31.000},{T1=3.000},{FDTAF=25.000},{CNSMASSEXACT=0.512},{GTIN=4052568110925}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
SGA - 로드 클레비스
BOM
6524 SGA-M16
TNR
Part Number
6524
6524
TYP
Type
SGA-M16
SGA-M16
KSG
나사산
M16
M16
B1
4.300
4.300
mm
B2
40.000
40.000
mm
B3
35.000
35.000
mm
CE
108.000
108.000
mm
CK
16.000
16.000
mm
CM
21.000
21.000
mm
CV
21.000
21.000
mm
D1
24.000
24.000
mm
KK
나사산
M 16
M 16
L2
65.000
65.000
mm
L3
62.000
62.000
mm
L4
14.000
14.000
mm
LE
31.000
31.000
mm
T1
3.000
3.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.512
0.512
kg
GTIN
4052568110925
4052568110925
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청