Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
MKRT - Raccordo per tubo protettivo
Lista materiale
194321 MKRT-23-16.5
TNR
Codice prodotto
194321
TYP
Tipo
MKRT-23-16.5
D1
37.000 mm
D2
35.500 mm
L1
58.500 mm
L2
9.000 mm
T1
30.000 mm
SW1
34.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.040 kg
GTIN
4052568080587