Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
MKRT - Łącznik przewodu ochronnego
Lista materiałowa
194321 MKRT-23-16.5
TNR
Numer części
194321
TYP
Typ
MKRT-23-16.5
D1
37.000 mm
D2
35.500 mm
L1
58.500 mm
L2
9.000 mm
T1
30.000 mm
SW1
34.000 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.040 kg
GTIN
4052568080587