magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
162529 VADMI-95-N
Festo
제품
진공 기술
진공 발생기
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/vacuum/v_gen/vadmi_asmtab.prj},{NB=162529 VADMI-95-N},{TNR=162529},{TYP=VADMI-95-N},{NW=95},{SA=N},{B1=18.000},{B2=13.400},{B3=18.000},{D1=G1/8},{D1T=8.000},{D2=G1/8},{D2T=8.000},{D3=4.200},{D4=M2.5},{D4T=8.000},{H1=99.400},{H2=69.400},{H3=48.900},{H4=25.500},{H5=23.300},{H6=33.000},{H7=18.000},{H20=63.900},{H21=22.800},{L1=91.400},{L2=61.000},{L3=28.400},{L4=43.300},{L5=8.700},{L6=13.200},{L7=5.700},{L8=49.500},{L9=61.000},{L10=78.800},{L11=9.500},{L12=2.300},{L13=55.000},{L14=4.500},{NDM1=9.728},{KDM1=8.566},{NDM2=9.728},{KDM2=8.566},{NDM4=2.500},{KDM4=2.013},{SW=0.000},{TNRB=3568},{VER=4},{PPATH=assemblies/vadmi_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.250},{GTIN=4052568131517}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
VADMI - 진공 발생기
BOM
162529 VADMI-95-N
TNR
Part Number
162529
162529
TYP
Type
VADMI-95-N
VADMI-95-N
NW
공칭 사이즈
95
95
B1
폭
18.000
18.000
mm
B2
폭
13.400
13.400
mm
B3
폭
18.000
18.000
mm
D1
나사산
G1/8
G1/8
D2
나사산
G1/8
G1/8
D3
직경
4.200
4.200
mm
D4
나사산
M2.5
M2.5
H1
높이
99.400
99.400
mm
H2
높이
69.400
69.400
mm
H3
높이
48.900
48.900
mm
H4
높이
25.500
25.500
mm
H5
높이
23.300
23.300
mm
H6
높이
33.000
33.000
mm
H7
높이
18.000
18.000
mm
L1
길이
91.400
91.400
mm
L2
길이
61.000
61.000
mm
L3
길이
28.400
28.400
mm
L4
길이
43.300
43.300
mm
L5
길이
8.700
8.700
mm
L6
길이
13.200
13.200
mm
L7
길이
5.700
5.700
mm
L8
길이
49.500
49.500
mm
L9
길이
61.000
61.000
mm
L10
길이
78.800
78.800
mm
L11
길이
9.500
9.500
mm
L12
길이
2.300
2.300
mm
L13
길이
55.000
55.000
mm
L14
길이
4.500
4.500
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.250
0.250
kg
GTIN
4052568131517
4052568131517
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청