magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
30487 JMFH-5-1/8-S-B
Festo
제품
밸브
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
어플리케이션 지향형 직접제어 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/el_pneu/app_spec/jmfh.prj},{NB=30487 JMFH-5-1/8-S-B},{TNR=30487},{TYP=JMFH-5-1/8-S-B},{VERS=5.000},{B0=1.000},{B00=0.000},{B01=56.500},{B02=0.350},{B03=19.500},{L0=0.000},{L01=0.000},{L02=0.000},{L03=0.000},{XY=0.000},{NDR=9.728},{KDR=8.566},{B1=26.000},{B2=19.500},{B3=5.000},{B4=3.500},{B5=8.000},{B6=36.800},{B7=67.000},{D1=G 1/8},{D2=G 1/8},{D3=M 5},{D4=5.000},{D5=4.300},{D6=9.000},{H1=77.000},{H2=41.000},{H3=21.000},{H4=38.500},{H5=22.000},{H6=19.000},{H7=42.000},{H8=12.000},{H9=0.000},{H10=0.000},{H16=129.000},{H22=226.600},{H25=129.000},{L1=47.000},{L2=40.000},{L3=43.000},{L4=0.000},{L=0.000},{L5=0.000},{L6=0.000},{K=0.000},{NPT=0.000},{V=0.000},{CNSMASSEXACT=0.400},{S=0.000},{EX=0.000},{GTIN=4052568113698}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
JMFH - 솔레노이드 밸브
BOM
30487 JMFH-5-1/8-S-B
TNR
Part Number
30487
30487
TYP
Type
JMFH-5-1/8-S-B
JMFH-5-1/8-S-B
B1
26.000
26.000
mm
B2
19.500
19.500
mm
B3
5.000
5.000
mm
B4
3.500
3.500
mm
B5
8.000
8.000
mm
B6
36.800
36.800
mm
B7
67.000
67.000
mm
D1
나사산
G 1/8
G 1/8
D2
나사산
G 1/8
G 1/8
D3
나사산
M 5
M 5
D4
5.000
5.000
mm
D5
4.300
4.300
mm
D6
9.000
9.000
mm
H1
77.000
77.000
mm
H2
41.000
41.000
mm
H3
21.000
21.000
mm
H4
38.500
38.500
mm
H5
22.000
22.000
mm
H6
19.000
19.000
mm
H7
42.000
42.000
mm
H8
12.000
12.000
mm
H9
0.000
0.000
mm
H10
0.000
0.000
mm
H16
129.000
129.000
mm
H22
226.600
226.600
mm
H25
129.000
129.000
mm
L1
47.000
47.000
mm
L2
40.000
40.000
mm
L3
43.000
43.000
mm
L4
0.000
0.000
mm
L5
0.000
0.000
mm
L6
0.000
0.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.400
0.400
kg
GTIN
4052568113698
4052568113698
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청