Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
VOGI - Пневмораспределитель
Спецификация
8141660 VOGI-F100FS-T32H-M-F90
TNR
№ изделия
8141660
TYP
Тип
VOGI-F100FS-T32H-M-F90
LODLEVEL
LOD Level
B1
40.000 mm
B2
100.300 mm
B3
77.000 mm
B4
13.200 mm
H1
88.000 mm
H2
99.600 mm
H3
33.500 mm
D1
Резьба
G1/2
CNSMASSEXACT
Вес
0.880 kg
GTIN
4052568580513