Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 15 jul 2012. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
VFFF - Válvula de estrangulación y antirretorno
Lista de materiales
547259 VFFF-L-H-G18-Q6
TNR
Número de artículo
547259
TYP
Tipo
VFFF-L-H-G18-Q6
INFO
Válido hasta
Información
2012-07-15
B1
16.9 mm
D1
Rosca
G1/8
D2
Válvula
QS-6
H1
18 mm
H2
8 mm
H3
5 mm
L1
39.60 mm
L2
31.15 mm
SW
Ancho de la boca de la llave
12 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.014 kg