Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 15 lug 2012. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
VFFF - Regolatore di portata unidirezionale
Lista materiale
547259 VFFF-L-H-G18-Q6
TNR
Codice prodotto
547259
TYP
Tipo
VFFF-L-H-G18-Q6
INFO
Valido fino al
Informazioni
2012-07-15
B1
16.9 mm
D1
Filettatura
G1/8
D2
Valvola
QS-6
H1
18 mm
H2
8 mm
H3
5 mm
L1
39.60 mm
L2
31.15 mm
SW
Piano chiave
12 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.014 kg