Catalog navigation
CAD Model seçimi
Discontinued product
Product discontinued since 15 Tem 2012. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
VFFF - Tek yön kisma valfi
Malzeme listesi
547259 VFFF-L-H-G18-Q6
TNR
Ürün numarası
547259
TYP
Tip
VFFF-L-H-G18-Q6
INFO
Yürürlükte kalma tarihi
Information
2012-07-15
B1
16.9 mm
D1
Diş
G1/8
D2
Valf
QS-6
H1
18 mm
H2
8 mm
H3
5 mm
L1
39.60 mm
L2
31.15 mm
SW
Anahtar ağız genişliği
12 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.014 kg