카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
FG INOX - 2RMM5040
FG INOX
Industry
3000 lbs Forged fittings
NPT Caps and reducers
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/3000_lbs_forged_fittings/npt_caps_and_reducers/i_2rmm.prj},{NB=fginox_2RMM5040},{REF=2RMM5040},{DN=50-40},{F=2\"},{FX=60.325},{G=1\"1/2},{GX=48.260},{L=70},{LX=57.500},{H=62},{HX=65.000},{WEIGHT=0,905},{NATURE=316L},{D=50.000},{D1=40.000},{L1=23.500},{L2=21.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
FG INOX
Description
I.2RMM - 3000 lbs Forged fittings NPT MALE / MALE HEXAGONAL REDUCERS Stainless steel 304L or 316L
Bill of material
FG INOX - 2RMM5040
REF
Reference
2RMM5040
2RMM5040
DN
50-40
50-40
F
2"
2"
G
1"1/2
1"1/2
L
70
70
H
62
62
WEIGHT
Weight
0,905
0,905
NATURE
Nature
316L
316L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청