카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2133.11.042
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Lifting and clamping devices
Lifting devices
Lifting devices
Lifting flanges with bolt with safety ring
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/c/c02/c02_01/c02_01_25/2133_11.prj},{NB=2133.11.042},{DOC=2133_11_pdf},{TF=10000.000},{D1=40.000},{D2=42.000},{A=150.000},{B=210.000},{C=100.000},{E=95.000},{F=60.000},{G=45.000},{H=87.000},{K=55.000},{L=187.000},{M=52.000},{N=50.000},{P=12.000},{S=20.000},{T=22.500},{U=45.000},{V=25.000},{W=40.000},{DD=22.000},{DK=33.000},{DT=21.500},{D0=50.000},{L2=155.000},{M1=12.000},{S1=10.000},{L1=184.000},{D4=16.000},{C1=5.000},{D5=28.000},{S2=10.000},{SCHRAUBE=M20x100},{GEW=16.640},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2133.11. - Lifting flange with bolt with safety ring, to BMW
Bill of material
2133.11.042
BC
Order No.
2133.11.042
2133.11.042
DOC
Catalog page
2133_11_pdf
TF
max. carrying capacity (2 lifting flanges)
10000.000
10000.000
kg
D1
Bolt diameter
40.000
40.000
mm
D2
Locating socket
42.000
42.000
mm
A
Width
150.000
150.000
mm
B
Length
210.000
210.000
mm
C
Height
100.000
100.000
mm
E
95.000
95.000
mm
F
60.000
60.000
mm
G
45.000
45.000
mm
H
87.000
87.000
mm
K
55.000
55.000
mm
L
187.000
187.000
mm
M
52.000
52.000
mm
N
50.000
50.000
mm
P
12.000
12.000
mm
S
20.000
20.000
mm
T
22.500
22.500
mm
U
45.000
45.000
mm
V
25.000
25.000
mm
W
40.000
40.000
mm
DD
22.000
22.000
mm
DK
33.000
33.000
mm
DT
21.500
21.500
mm
D0
50.000
50.000
mm
SCHRAUBE
Socket cap screws DIN EN ISO 4762
M20x100
M20x100
GEW
Weight
16.640
16.640
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청