카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2081.75.032
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide bushes
with collar
Bronze with solid lubricant rings
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d05/d05_02/d05_02_06/2081_75_asmtab.prj},{NB=2081.75.032},{DOC=2081_75_pdf},{D1=32.000},{D3=48.000},{D4=48.000},{D5=56.000},{D6=67.000},{D7=79.700},{A=24.400},{A1=36.400},{L1=42.000},{L2=30.000},{L3=12.000},{K=3.000},{PPATH=d05_02_06_99/2081_75_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2081.75. - Headed guide bush ECO-LINE, Bronze with solid lubricant rings, ISO 9448-6
Bill of material
2081.75.032
BC
Order No.
2081.75.032
2081.75.032
DOC
Catalog page
2081_75_pdf
D1
Guide diameter
32.000
32.000
mm
D3
Mounting diameter
48.000
48.000
mm
D4
48.000
48.000
mm
D5
External diameter
56.000
56.000
mm
D6
67.000
67.000
mm
D7
79.700
79.700
mm
A
24.400
24.400
mm
A1
36.400
36.400
mm
L1
Total length
42.000
42.000
mm
L2
Installation length
30.000
30.000
mm
L3
12.000
12.000
mm
GEW
Weight
0.362
0.362
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청