카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2061.82.038.105
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Roller cages
without circlip
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d08/d08_01/2061_82.prj},{NB=2061.82.038.105},{DOC=2061_82_pdf},{D1=38.000},{K=4.000},{NRU=14.000},{L1=105.000},{GR=140.000},{D2=45.000},{S=3.000},{ZTC=84828000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 129
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2061.82. - Roller cage with circlip groove, Brass
Bill of material
2061.82.038.105
BC
Order No.
2061.82.038.105
2061.82.038.105
DOC
Catalog page
2061_82_pdf
D1
Guide diameter
38.000
38.000
mm
K
4.000
4.000
mm
NRU
Anzahl Rollen pro Umfangsreihe
14.000
14.000
mm
L1
Length
105.000
105.000
mm
GR
Total number of rollers
140.000
140.000
mm
N
2.100
2.100
mm
M
1.850
1.850
mm
GEW
Weight
0.350
0.350
kg
ZTC
Customs tariff number
84828000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청