Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2667.iso.0. - Abstreifereinheit POLY STRIP, mit Startlochbohrung, für Schneidstempel ISO 8020
Stückliste
2667.HA0A.A
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2667_iso_0.pdf
DSCHAFT
Stempeldurchmesser
mm
L
Stempellänge
mm
L1
Abstreiferbuchse Länge
P
1.500 mm
S
Hub
SMAX
Hub max.
6.500
FA
Abstreifkraft max.
N
D3
Federbohrung
mm
A
mm
B
mm
D
mm
A1
Bef.Stich X
mm
A2
mm
A3
Bef.Stich Y
mm
B4
mm
D1
Durchgangsb. Zylinderschraube
mm
D2
Senkungsdurchmesser
mm
E2
mm
R1
mm
R2
mm
DHS
FBD1
10.000
L2
55.500 mm
ZTC
Zolltarifnummer
82073010