Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2667.iso.0. - Unità raschiatore POLY STRIP, con foro iniziale, per punzone da tranciatura ISO 8020
Lista materiale
2667.HA0A.A
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2667_iso_0.pdf
DSCHAFT
Diametro punzone
mm
L
Lunghezza del punzone
mm
L1
Abstreiferbuchse Länge
P
1.500 mm
S
Corsa
SMAX
Corsa mass.
6.500
FA
Forza di raschiatura mass.
N
D3
Federbohrung
mm
A
mm
B
mm
D
mm
A1
Bef.Stich X
mm
A2
mm
A3
Bef.Stich Y
mm
B4
mm
D1
Durchgangsb. Zylinderschraube
mm
D2
Senkungsdurchmesser
mm
E2
mm
R1
mm
R2
mm
DHS
FBD1
10.000
L2
55.500 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010