Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2667.iso.0. - 推料器单元 POLY STRIP,带起始钻孔,适用于切削冲头 ISO 8020
明细表
2667.HA0A.A
BC
订购编号
DOC
目录页
2667_iso_0.pdf
DSCHAFT
冲头直径
mm
L
冲头长度
mm
L1
Abstreiferbuchse Länge
P
1.500 mm
S
冲程
SMAX
冲程 max.
6.500
FA
刮力 max.
N
D3
Federbohrung
mm
A
mm
B
mm
D
mm
A1
Bef.Stich X
mm
A2
mm
A3
Bef.Stich Y
mm
B4
mm
D1
Durchgangsb. Zylinderschraube
mm
D2
Senkungsdurchmesser
mm
E2
mm
R1
mm
R2
mm
DHS
FBD1
10.000
L2
55.500 mm
ZTC
海关税号
82073010
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型