카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2667.HA3A.0610.0600.A
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Ground precision components
Retainers and accessories
Strippers
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/e/e09/e09_10/2667_iso_3_asmtab.prj},{NB=2667.HA3A.0610.0600.A 0},{DOC=2667_iso_3.pdf},{DSCHAFT=16.000},{L=80.000},{L1=37.000},{P=6.100},{W=6.000},{AV=0.000},{S=0.000},{A=54.000},{B=53.200},{D=22.000},{A1=20.000},{A2=39.700},{A3=15.000},{B4=11.000},{D1=11.000},{D2=17.500},{D3=20.000},{E2=31.750},{R1=14.300},{R2=16.800},{DHS=10.000},{FBD1=10.000},{GMAX=15.900},{WMIN=6.000},{PPATH=../../../../normalien/e/e09/e09_10/e09_10_99/2667_iso_3_asmsbl.prj},{ZTC=82073010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2667.iso.3. - POLY STRIP stripper unit, rectangle, for ISO 8020 punch
Bill of material
2667.HA3A.0610.0600.A
BC
Order No.
2667.HA3A.0610.0600.A
2667.HA3A.0610.0600.A
DOC
Catalog page
2667_iso_3.pdf
DSCHAFT
Punch diameter
16.000
16.000
mm
L
Punch length
80.000
90.000
100.000
80.000
90.000
100.000
mm
L1
Abstreiferbuchse Länge
Standard
long
Standard
long
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
W
mm
AV
Cutting form position
°
S
Stroke
SMAX
Stroke max.
6.500
FA
Abstreifkraft max.
2856.000
2856.000
N
A
54.000
54.000
mm
B
53.200
53.200
mm
D
22.000
22.000
mm
A1
Bef.Stich X
20.000
20.000
mm
A2
39.700
39.700
mm
A3
Bef.Stich Y
15.000
15.000
mm
B4
11.000
11.000
mm
D1
Durchgangsb. Zylinderschraube
11.000
11.000
mm
D2
Senkungsdurchmesser
17.500
17.500
mm
D3
Federbohrung
20.000
20.000
mm
E2
31.750
31.750
mm
R1
14.300
14.300
mm
R2
16.800
16.800
mm
DHS
10.000
10.000
FBD1
10.000
L2
Punch length
55.500
mm
ZTC
Customs tariff number
82073010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청