Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 109
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
241.15. - Muelle helicoidal especial, MF, Color de marcaje Azul, DIN ISO 10243
Lista de materiales
241.15.25.152
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
241_15_pdf
DH
Diámetro del casquillo
mm
DD
Diámetro del perfil
mm
L0
Longitud del muelle en reposo
mm
S
Carrera del muelle
mm
Enter value for S
Carrera del muelle
mm
cm
inch
ft
F
Arbeitsfederkraft
0.000 N
R
Relación del muelle
N/mm
FN
Federkraft max. (100%)
N
SN
Federweg max. (100%)
mm
S1
Federweg 45%
mm
SV1
Vorspannweg 13%
mm
FV1
Vorspannkraft 13%
N
SA1
Arbeitsweg 45%
mm
F1
Arbeitsfederkraft 45%
N
S2
Federweg 62%
mm
SV2
Vorspannweg 30%
mm
FV2
Vorspannkraft 30%
N
SA2
Arbeitsweg 62%
mm
F2
Arbeitsfederkraft 62%
N
S3
Federweg 80%
mm
SV3
Vorspannweg 58%
mm
FV3
Vorspannkraft 58%
mm
SA3
Arbeitsweg 80%
mm
F3
Arbeitsfederkraft 80%
N
ZTC
Código arancelario
73202020
GEW
Peso
kg