Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 109
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
241.15. - Ressort hélicoïdal spécial, MF, Couleur Bleu, DIN ISO 10243
Nomenclature
241.15.25.152
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
241_15_pdf
DH
Diamètre de douille
mm
DD
Diamètre du fil
mm
L0
Longueur non chargé
mm
S
Course
mm
Entrez la valeur pour S
Course
mm
cm
inch
ft
F
Arbeitsfederkraft
0.000 N
R
Densité de charge
N/mm
FN
Federkraft max. (100%)
N
SN
Federweg max. (100%)
mm
S1
Federweg 45%
mm
SV1
Vorspannweg 13%
mm
FV1
Vorspannkraft 13%
N
SA1
Arbeitsweg 45%
mm
F1
Arbeitsfederkraft 45%
N
S2
Federweg 62%
mm
SV2
Vorspannweg 30%
mm
FV2
Vorspannkraft 30%
N
SA2
Arbeitsweg 62%
mm
F2
Arbeitsfederkraft 62%
N
S3
Federweg 80%
mm
SV3
Vorspannweg 58%
mm
FV3
Vorspannkraft 58%
mm
SA3
Arbeitsweg 80%
mm
F3
Arbeitsfederkraft 80%
N
ZTC
Numéro du tarif douanier
73202020
GEW
Poids
kg