카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
241.15.25.152
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Compression springs
High-performance compression springs DIN/ISO 10243
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f01/f01_02/241_15.prj},{NB=241.15.25.152},{DOC=241_15_pdf},{DH=25.000},{DD=12.500},{L0=152.000},{S=0},{R=20.8},{SN=71.3},{ZTC=73202020},{GEW=0.185}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 109
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
241.15. - High performance compression spring, MF, Colour Blue, DIN ISO 10243
Bill of material
241.15.25.152
BC
Order No.
241.15.25.152
241.15.25.152
DOC
Catalog page
241_15_pdf
DH
Sleeve diameter
25.000
25.000
mm
DD
Diameter of spring wire
12.500
12.500
mm
L0
Free length of spring
152.000
152.000
mm
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
F
Arbeitsfederkraft
0.000
N
R
Spring rate
20.8
20.8
N/mm
FN
Federkraft max. (100%)
1483
1483
N
SN
Federweg max. (100%)
71.3
71.3
mm
S1
Federweg 45%
32.1
32.1
mm
SV1
Vorspannweg 13%
9.3
9.3
mm
FV1
Vorspannkraft 13%
193
193
N
SA1
Arbeitsweg 45%
22.8
22.8
mm
F1
Arbeitsfederkraft 45%
667
667
N
S2
Federweg 62%
44.2
44.2
mm
SV2
Vorspannweg 30%
21.4
21.4
mm
FV2
Vorspannkraft 30%
445
445
N
SA2
Arbeitsweg 62%
22.8
22.8
mm
F2
Arbeitsfederkraft 62%
919
919
N
S3
Federweg 80%
57.0
57.0
mm
SV3
Vorspannweg 58%
41.4
41.4
mm
FV3
Vorspannkraft 58%
860
860
mm
SA3
Arbeitsweg 80%
15.7
15.7
mm
F3
Arbeitsfederkraft 80%
1186
1186
N
ZTC
Customs tariff number
73202020
GEW
Weight
0.185
0.185
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청