Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 109
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
241.15. - 专用螺栓压力弹簧, MF, 标志颜色蓝, DIN ISO 10243
明细表
241.15.25.152
BC
订购编号
DOC
目录页
241_15_pdf
DH
套管直径
mm
DD
弹簧丝直径
mm
L0
未加负荷时弹簧的长度
mm
S
弹簧变形量
mm
输入参数值: S
弹簧变形量
mm
cm
inch
ft
F
Arbeitsfederkraft
0.000 N
R
弹性比率 单位为
N/mm
FN
Federkraft max. (100%)
N
SN
Federweg max. (100%)
mm
S1
Federweg 45%
mm
SV1
Vorspannweg 13%
mm
FV1
Vorspannkraft 13%
N
SA1
Arbeitsweg 45%
mm
F1
Arbeitsfederkraft 45%
N
S2
Federweg 62%
mm
SV2
Vorspannweg 30%
mm
FV2
Vorspannkraft 30%
N
SA2
Arbeitsweg 62%
mm
F2
Arbeitsfederkraft 62%
N
S3
Federweg 80%
mm
SV3
Vorspannweg 58%
mm
FV3
Vorspannkraft 58%
mm
SA3
Arbeitsweg 80%
mm
F3
Arbeitsfederkraft 80%
N
ZTC
海关税号
73202020
GEW
体重
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型