카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2478.20.15.30.14.034
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Spring rams, stock lifters
Lifter to BMW-Standard
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f11/f11_04/2478_20_15_30_asmtab.prj},{NB=2478.20.15.30.14.034(0)},{DOC=2478_20_15_30_pdf},{D2=19},{L=89.0},{SA=0},{S1=50.000},{GEW=0.000},{M1=6.000},{ML1=25.000},{M2=8.000},{ML2=20.000},{M3=8.000},{ML3=25.000},{FEKL=8.800},{D1=40.000},{D3=55.000},{LB=40.000},{PPATH=2478_20_15_30_asmsbl.prj},{GDFHUB=38},{ZTC=82073010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2478.20.15.30. - Universal lifter unit, according to BMW standard
Bill of material
2478.20.15.30.14.034
DOC
Catalog page
2478_20_15_30_pdf
D2
Durchmesser Gasdruckfeder
19.000
25.000
19.000
25.000
mm
L
Length
89.0
89.0
mm
S
Working stroke
34.000
34.000
mm
SA
Arbeitshub genutzt
mm
값 입력 SA
Arbeitshub genutzt
mm
cm
inch
ft
확인
S1
50.000
50.000
mm
GEW
0.000
kg
D1
Guide diameter
40.000
mm
GDFHUB
38
38
mm
BCGDF
Gas spring
2482.74.00090.038.2
2482.74.00090.038.2
ZTC
Customs tariff number
82073010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청