Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2482.73. .1 - Ressort à gaz, dimension réduite, faible puissance
Nomenclature
2482.73.00018.025.1
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2482_73_pdf
IER
Instructions de montage
Instructions de montage.pdf
FA
Force initiale du ressort
daN
HUBMAX
Course max.
mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
LN
Longueur pressé
mm
SD
Diamètre de la tige de piston
7.000 mm
ZD
Diamètre de cylindre
15.000 mm
L
Longueur
mm
GASVOL
l
FA18
Force initiale du ressort
18.000 daN
P18
Pression de remplissage
45.000 bar
GDFKZ18
Identification de la force de ressort
vert
FA35
Force initiale du ressort
35.000 daN
P35
Pression de remplissage
90.000 bar
GDFKZ35
Identification de la force de ressort
bleu
FA50
Force initiale du ressort
50.000 daN
P50
Pression de remplissage
135.000 bar
GDFKZ50
Identification de la force de ressort
rouge
FA70
Force initiale du ressort
70.000 daN
P70
Pression de remplissage
180.000 bar
GDFKZ70
Identification de la force de ressort
jaune
GEW
Poids
kg
P
Pression de remplissage
45.000 bar
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090