Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2487.12.00500. - Ressort à gaz POWERLINE
Nomenclature
2487.12.00500.032
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2487_12_00500_pdf
IER
Instructions de montage
Instructions de montage.pdf
ASF
Exécution
FA
Force initiale du ressort
500.000 daN
PA
Pression de remplissage
150 bar
FMAX
Force finale du ressort
daN
HUBMAX
Course max.
mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Diamètre de cylindre
38.000 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
20.000 mm
L
Longueur
mm
ARN
12.500 mm
GASVOL
l
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090