Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2490.14.03000. - Gasdruckfeder kompakt
Stückliste
2490.14.03000.025
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2490_14_03000_pdf
IER
Einbaurichtlinien
Einbaurichtlinien.pdf
ASF
Ausführung
FA
Anfangsfederkraft
3000 daN
PA
Fülldruck
150 bar
FE
Endfederkraft
daN
HUBMAX
Hub max.
mm
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
3000.000 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
63.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
38.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Länge
mm
ARN
19.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
2.000 mm
G2
mm
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090