Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2490.14.03000. - Muelle de gas super-compacto
Lista de materiales
2490.14.03000.025
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2490_14_03000_pdf
IER
Directivas de montaje
Directivas de montaje.pdf
ASF
Ejecución
FA
Fuerza inicial del muelle
3000 daN
PA
Presión de Ilenado
150 bar
FE
Fuerza fin del muelle
daN
HUBMAX
Carrera max.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
3000.000 daN
ZD
Diámetro del cilindro
63.200 mm
SD
Diámetro del émbolo del pistón
38.000 mm
LN
Longitud prensado
mm
L
Longitud
mm
ARN
19.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
2.000 mm
G2
mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Código arancelario
84879090