Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2490.14.03000. - Compact gas spring
Bill of material
2490.14.03000.025
BC
Order No.
DOC
Catalog page
2490_14_03000_pdf
IER
Installation guidelines
Installation guidelines.pdf
ASF
Execution
FA
Initial spring force
3000 daN
PA
Filling pressure
150 bar
FE
Final spring force
daN
HUBMAX
Stroke max.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
3000.000 daN
ZD
Cylinder diameter
63.200 mm
SD
Piston rod diameter
38.000 mm
LN
Pressed length
mm
L
Length
mm
ARN
19.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
2.000 mm
G2
mm
GEW
Weight
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)