Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2018.00.10.00.02.2 - Schnellkupplung Muffe
Stückliste
2018.00.10.00.02.2
BC
Bestell-Nr.
2018.00.10.00.02.2
SNG
Schlauchnenngröße
DN20
M
Gewinde
3/4
NG
max. Pressen/Nehmergeschwindigkeit
0.800 m/s
L3
82.000 mm
SW
Schlüsselweite
40.000 mm
D1
42.000 mm
L
152.000 mm
MAT
Werkstoff
Stahl
GEW
Gewicht
0.001 kg
ZTC
Zolltarifnummer
82073010