Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2018.00.10.00.02.2 - Enchufe rápido hembra
Lista de materiales
2018.00.10.00.02.2
BC
Código
2018.00.10.00.02.2
SNG
Tamaño nominal
DN20
M
Thread
3/4
NG
Velocidad máx. prensa/receptor
0.800 m/s
L3
82.000 mm
SW
Llave
40.000 mm
D1
42.000 mm
L
152.000 mm
MAT
Material
Stahl
GEW
Peso
0.001 kg
ZTC
Código arancelario
82073010